型号 | 长度 (m/根) | 自然径D (mm) | 最大捆扎直径(mm) |
BZMX-12-5 | 5 | 13.0 | 13 |
BZMX-19-5 | 19.0 | 20 | |
BZMX-25-5 | 25.0 | 26 | |
BZMX-40-5 | 38.0 | 40 |
规格 | UL1441 VW-1 |
材质 | 聚酯单丝+聚酯多丝 |
使用温度范围 | -50℃~+150℃ |
标准颜色 | 黑色 |
阻燃 | VW-1 |
型号 | 长度 (m/根) | 自然径D (mm) | 最大捆扎直径(mm) |
BZMX-12-5 | 5 | 13.0 | 13 |
BZMX-19-5 | 19.0 | 20 | |
BZMX-25-5 | 25.0 | 26 | |
BZMX-40-5 | 38.0 | 40 |
规格 | UL1441 VW-1 |
材质 | 聚酯单丝+聚酯多丝 |
使用温度范围 | -50℃~+150℃ |
标准颜色 | 黑色 |
阻燃 | VW-1 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|