尺寸图

规格表
|
PTBS-6-10 | 10 | 3~6 | 1.7 |
PTBS-10-10 | 5~10 | 4.7 |
PTBS-16-10 | 8~16 | 7.0 |
PTBS-24-10 | 12~24 | 9.4 |
PTBS-40-10 | 20~40 | 14.1 |
材质规格
产品概述
特长 伸缩·阻燃·抗紫外线的PET编织管
●由环保PET材质编织而成。
●广泛用于汽车配线、电脑内接线、光纤、电缆的束紧和保护。
●产品具有可伸缩、弹力好,耐磨、阻燃和耐温、耐压等独特优点。
●可在任一位置穿孔,而不破坏套管材料本身,且操作容易。
●包覆性良好,线材不外露,不突出。
●抗老化性好,抗紫外线。
产品特点
特点:
◆可在任意位置穿孔,而不破坏套管材料本身,且容易操作。
◆伸缩性强,弹性大,适用不同线径及不规则形状物体的外保护
◆耐磨隔热,效果极佳,包覆性良好,耐冲击,线材不外露,不突出。
◆具有防火等级,材质符合环保规范。
◆耐老化性好,抗紫外光。耐溶剂性强,耐酸,碱,盐溶液。

使用方法
使用例

使用案例
应用领域:
本产品是环保PET单丝编制而成,广泛用于各类汽车配线,电脑内电缆及音响线的束紧和保护。产品具有伸缩性,弹力性耐温,耐压等独特有点。
◆配线保护用

相关产品
规格表
规格表


|
PTBS-6-10 | 10 | 3~6 | 1.7 |
PTBS-10-10 | 5~10 | 4.7 |
PTBS-16-10 | 8~16 | 7.0 |
PTBS-24-10 | 12~24 | 9.4 |
PTBS-40-10 | 20~40 | 14.1 |