尺寸图
规格表
|
JGW-6-10 | 乳白色 | 10 | 聚乙烯 | -30℃~+100℃ | 5±0.5 | 6±0.5 | 8±1 | 4~45 |
JGW-8-10 | 7±0.8 | 8±0.8 | 10±2 | 6~50 |
JGW-10-10 | 8.8±0.9 | 10±0.9 | 12±2 | 7~60 |
JGW-12-10 | 10.5±0.9 | 12±0.9 | 14±2 | 9~65 |
JGW-15-10 | 12±0.9 | 14±0.9 | 16±2 | 12~75 |
JGW-19-10 | 16±0.9 | 18±0.9 | 20±2 | 15~90 |
JGB-6-10 | 黑色 | 5±0.5 | 6±0.5 | 8±1 | 4~45 |
JGB-8-10 | 7±0.8 | 8±0.8 | 10±2 | 6~50 |
JGB-10-10 | 8.8±0.9 | 10±0.9 | 12±2 | 7~60 |
JGB-12-10 | 10.5±0.9 | 12±0.9 | 14±2 | 9~65 |
JGB-15-10 | 12±0.9 | 14±0.9 | 16±2 | 12~75 |
JGB-19-10 | 16±0.9 | 18±0.9 | 20±2 | 15~90 |
产品概述
采用优质PE(聚乙烯)材质制造,具有优异的柔软性和还原性,并且可多次使用的通用经济型缠绕管

产品特点
●具有优异的柔软性和还原性,可以轻松方便地装到电线上。
●可以拆下并再次使用,更改接线时非常方便。
●电线的取出、分支位置可自由选择。
●能保护电线不受磨损,并能起到一定的绝缘作用。

使用案例
相关产品
规格概述

●为何缠绕管使用优质PE制造
①可任意弯曲。材质柔软光滑富有弹性,且不易伤手
②PE材料具有优良的耐低温性能,也能耐多数酸碱环境侵蚀;还具有优良的绝缘性
规格表
|
JGW-6-10 | 乳白色 | 10 | 聚乙烯 | -30℃~+100℃ | 5±0.5 | 6±0.5 | 8±1 | 4~45 |
JGW-8-10 | 7±0.8 | 8±0.8 | 10±2 | 6~50 |
JGW-10-10 | 8.8±0.9 | 10±0.9 | 12±2 | 7~60 |
JGW-12-10 | 10.5±0.9 | 12±0.9 | 14±2 | 9~65 |
JGW-15-10 | 12±0.9 | 14±0.9 | 16±2 | 12~75 |
JGW-19-10 | 16±0.9 | 18±0.9 | 20±2 | 15~90 |
JGB-6-10 | 黑色 | 5±0.5 | 6±0.5 | 8±1 | 4~45 |
JGB-8-10 | 7±0.8 | 8±0.8 | 10±2 | 6~50 |
JGB-10-10 | 8.8±0.9 | 10±0.9 | 12±2 | 7~60 |
JGB-12-10 | 10.5±0.9 | 12±0.9 | 14±2 | 9~65 |
JGB-15-10 | 12±0.9 | 14±0.9 | 16±2 | 12~75 |
JGB-19-10 | 16±0.9 | 18±0.9 | 20±2 | 15~90 |