型号 | 颜色 | 尺寸(mm) | |||
A | B | C | 捆扎范围 | ||
NZTL-05-100P | 乳白色 | 20.2 | 5.1 | 1.8 | 4~7 |
NZTL-08-100P | 25.5 | 8.1 | 1.8 | 7~10 | |
NZTL-11-100P | 29.2 | 11.6 | 1.8 | 10~13 | |
NZTL-18-100P | 39 | 19 | 2 | 16.5~20 | |
NZTL-25-100P | 45.6 | 26.1 | 2.1 | 20~27 | |
NZBL-05-100P | 黑色 | 20.2 | 5.1 | 1.8 | 4~7 |
NZBL-08-100P | 25.5 | 8.1 | 1.8 | 7~10 | |
NZBL-11-100P | 29.2 | 11.6 | 1.8 | 10~13 | |
NZBL-15-100P | 34.5 | 15.1 | 1.9 | 13~16.5 | |
NZBL-18-100P | 39 | 19 | 2 | 16.5~20 | |
NZBL-25-100P | 45.6 | 26.1 | 2.1 | 20~27 |
材质 | 尼龙66,UL94V-2 |
使用温度范围 | -20℃~+80℃ |
颜色 | 黑色·乳白色 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|