扁平电线夹(带海绵)
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
扁平电线夹(带海绵)
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
使用方法
尺寸图
特长
适用于光缆的扁平电线夹(带海绵)
●内侧带海绵,对扁平电线进行固定时,不会损伤电线。
●本产品上下两侧的海绵能紧紧包裹住电线,以减少外界对其的冲击,因此尤其适合用于纤细的光缆。
●采用简单的按压锁定式,操作简单方便。背面带有双面胶带,可粘附固定于机箱上。
规格表
型号
每包装
通过电线
最大芯数
尺寸(mm)
重量
(g/个)
W
W1
W2
H
H1
FKNS-30-10P
10
个
30
31.5
45.5
19
12
6.8
5.87
FKNS-40-10P
40
40.7
53.8
19
10
6.8
6.96
FKNS-50-10P
50
63.5
77.5
19
11
6.5
9.98
概述・特性
[ M ]材质特性
材质
尼龙66,UL94-V2
使用温度范围
-20℃~+80℃
颜色
乳白色
使用例
尺寸图
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
接线
>
电线保护衬套
>
电缆夹
>
扁平电线夹(带海绵)
您还有
2
项规格未选
扁平电线夹(带海绵)
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1741780464714
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741780464714