• 电线夹 2段可调式
  • 电线夹 2段可调式
  • 电线夹 2段可调式
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电线夹 2段可调式

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  2段可调电线夹
●材质为尼龙66,不易老化,承受能力强。
●为2段固定扣,使用范围广。
●有锁紧功能,且能够松开,易于维护。
●底座带有双面胶,可以固定在金属、树脂等物品上。

规格表




型号每包装尺寸(mm)
ABCD扎线范围
MXJ-0809-100P10025.220815.77.8~8.8
MXJ-1011-100P28.522.311.318.310.8~11.8
MXJ-1213-100P28.322.312.22012.8~13.8
MXJ-1315-100P28.425.113.822.414.8~15.8

概述・特性

[ M ]材质特性
材质主体: 尼龙66,UL94V-2
使用温度范围-40℃~+85℃
颜色

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 电线保护衬套 > 电缆夹 > 电线夹 2段可调式
您还有2项规格未选