型号 | 长度 (m/根) | 形状 | 适用面板厚度 (mm) |
AVNZ-1-10 | 10 | 凹形![]() | 0.9~1.1 |
AVNZ-1.2-10 | 1.1~1.3 | ||
AVNZ-1.6-10 | 1.4~1.8 | ||
AVNZ-2-10 | 1.8~2.2 | ||
AVNZ-2.4-10 | 2.2~2.6 | ||
AVNZ-3-10 | 2.8~3.2 | ||
AVNZ-4-10 | 3.8~4.2 | ||
AVNZ-5-10 | 4.8~5.2 | ||
AVNZ-1S-10 | 切型![]() | 0.9~1.1 | |
AVNZ-1.2S-10 | 1.1~1.3 | ||
AVNZ-1.6S-10 | 1.4~1.8 | ||
AVNZ-2S-10 | 1.8~2.2 | ||
AVNZ-2.4S-10 | 2.2~2.6 | ||
AVNZ-3S-10 | 2.8~3.2 | ||
AVNZ-4S-10 | 3.8~4.2 | ||
AVNZ-5S-10 | 4.8~5.2 |
材质 | PE |
使用温度范围 | -10℃~+85℃ |
颜色 | 乳白色 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|