• 多孔型电线固定头
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

多孔型电线固定头

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  2~4孔(多孔)型电线固定头
●主体带2~4个孔的多孔型电线固定头。
●安装螺纹为M螺纹。
●使用附属的螺母可以安装至未加工螺孔的面板。
●防护等级: IP68。

规格表




型号孔数适用电线
直径
螺纹规格尺寸(mm)
螺纹
外径C1
螺纹
长度C2
面板开口口径螺母A扳手径螺帽F扳手径
CRMPHB-2M12-20312φ2.0~3.1M12×1.512912~12.31819
CRMPHB-2M20-4361φ4.3~6.1M20×1.5201520~20.32727
CRMPHB-3M12-16263φ1.6~2.6M12×1.512912~12.31819
CRMPHB-3M16-3042φ3.0~4.2M16×1.5161516~16.32222
CRMPHB-4M12-13234φ1.3~2.3M12×1.512912~12.31819
CRMPHB-4M16-2434φ2.4~3.4M16×1.5161516~16.32222
CRMPHB-4M20-3448φ3.4~4.8M20×1.52020~20.32727

概述・特性

[ M ]材质特性
材质主体、卡爪、
夹紧固定螺帽、螺母
尼龙66 UL94V-2
垫片、夹紧圈含氟橡胶
防护结构IP68
使用温度范围-40℃~+105℃
颜色黑色

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 电缆固定头 > 电缆固定头 > 多孔型电线固定头
您还有2项规格未选