型号 | HBDE-1.5EXH-50P HBDE-3.5EXH-50P |
材质 | 尼龙46,UL94V-0 |
耐热温度 | 180℃(连续12小时) |
使用温度范围 | -40℃~+150℃ |
颜色 | 浅绿 |
包装数量 | 50个/包 |
款式1: 先用螺丝固定与中心孔,再以轧带穿入孔中,即可使用 | 款式2: 先用螺丝固定与中心孔,再以轧带穿入孔中,即可使用 | ||||||
固定座 | 配扎带 | 固定少量电缆 | 固定多量电缆 | 固定座 | 配扎带 | 固定少量电缆 | 固定多量电缆 |
型号 | HBDE-1.5EXH-50P HBDE-3.5EXH-50P |
材质 | 尼龙46,UL94V-0 |
耐热温度 | 180℃(连续12小时) |
使用温度范围 | -40℃~+150℃ |
颜色 | 浅绿 |
包装数量 | 50个/包 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|