扎带固定座 底部螺丝固定型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
扎带固定座 底部螺丝固定型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
尺寸图
规格表
型号
HBDE-3.5-50P
材质
尼龙66,UL94V-2
使用温度范围
-40℃~+85℃
颜色
白色
包装数量
50个/包
安装孔径 φ(mm)
5.3
高度尺寸(mm)
9.6
本体长度(mm)
22.5
本体宽度(mm)
16
产品概述
特长
底部固定扎带座
●可用螺丝钉固定使用。
●拆取方便,可重复使用。
●耐酸性,耐腐蚀,绝缘性良好。
使用方法
将扎带穿进固定座,电线穿进扎带收紧即可完成理线过程。(螺丝需自备)
使用案例
●轻松整理桌面
●解决电线杂乱
●收纳多根电线
相关产品
扎带 高品质尼龙(100个装)
扎带固定座 经济型 粘贴固定型(100个装)
扎带固定座 耐热型 底部螺丝固定型(50个装)
规格表
规格表
型号
HBDE-3.5-50P
材质
尼龙66,UL94V-2
使用温度范围
-40℃~+85℃
颜色
白色
包装数量
50个/包
关于此商品的常见问题 (FAQ)
该款产品和黏贴式的有何不一样
这款是马鞍形电线固定座,中间有螺丝固定孔,固定在设备上后使用。无双面胶黏贴。
是不是有扎带等产品可以配套使用
扎带需要另外购买。尼龙扎带款式丰富。具体可以参照以下网页:
https://www.misumi.com.cn/vona2/el_wire/E1412000000/E1412010000/
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
接线
>
扎带
>
扎带固定座(选购件/其他)
>
扎带固定座 底部螺丝固定型
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741789280429
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741789280429