可标记型尼龙扎带
商品
评价
详情
  • 可标记型尼龙扎带
  • 可标记型尼龙扎带
  • 可标记型尼龙扎带
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

可标记型尼龙扎带

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
尺寸图
规格表
型号长度L(mm)拉伸强度捆扎范围D(mm)每包装
AVNZ-MBP-110S-100P1108.2(kgs)2~25100根/包
AVNZ-MBP-210S-100P2102~50
材质规格
材质(详情)尼龙66,UL94V-2
材质尼龙(树脂)
颜色乳白
宽度(mm)2.5
阻燃等级(主原料)UL94V-2
抗拉强度(kgf)8.2
产品概述
特长  带显示标签、可自由书写文字的扎带
●捆扎电缆及线束并且带显示标签的扎带。
●可用油性签字笔等在显示标签上自由书写文字。
●采用UL94V-2认可的尼龙66做成,不容易老化,承受能力强。
产品特点
0102
可标记型尼龙扎带可标记型尼龙扎带
使用案例
1:可固定线缆,止退设计,不易滑丝,使用方便。2:在多网线或者网域机房工作中。使用标牌扎带做标记。
扎带扎带
相关产品
 

规格表
规格表
规格表

订购规则
型号AVNZ-MBP-110S-100PAVNZ-MBP-210S-100P
长度L(mm)110210
拉伸强度8.2(kgs)
捆扎范围D(mm)2~252~50
每包装100根/包
关于此商品的常见问题 (FAQ)
尼龙轧带的优势是什么?
1.承受拉力大,不会出现像传统的扎丝一样因使用时间长而风化或腐烂的现象。
2.本身具备优良的韧性与拉力,不必像扎线还需要使用铁丝来加强其韧性与拉力,而且没有铁丝裸露而损坏物体的隐忧。
3.具有优良的抗拉力、抗冲击力、耐酸耐碱性能及防火性,而传统的扎丝是不具备的。
4.因尼龙扎带的耐寒及耐热性能,使其能在-40℃至85℃温度范围内正常使用
该产品使用方法是什么?
将记号用油性笔写在较粗具有砂纹一面。然后再将轧带固定即可,作为标识用。产品采用UL94V-2认可的尼龙66做成,承受能力强。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 扎带 > 扎带 > 可标记型尼龙扎带