●可用螺丝进行固定使用。
●拆取方便,可重复使用。
●采用UL94V-2认可的尼龙66做成,不容易老化,承受能力强。
订购单位 | 包 |
每包数量 | 100根装 |
型号 | 每包装 | 尺寸(mm) | 拉伸强度 (Kgs) |
重量 (g/个) |
单价 | 单价折扣率 | |||||
长L | 宽W | 最大捆扎直径D | 螺丝孔径 | 1~9包 | 10~19包 | 20~29包 | 30包以上 | ||||
SXBD-100-100P | 100根 | 100 | 2.5 | 25 | 3.1 | 8.2 | 0.44 | 标准单价 | 另定 | ||
SXBD-150-100P | 150 | 3.6 | 34 | 4.3 | 13.7 | 0.88 | |||||
SXBD-200-100P | 205 | 4.8 | 51 | 5.5 | 22.8 | 1.57 |
材质 | 尼龙66,UL94V-2 |
使用温度范围 | -20℃~+80℃ |
颜色 | 乳白色 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|