扎带 耐热
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
扎带 耐热
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长
耐热180℃的尼龙扎带
●可连续12小时在180℃高温中工作。
●火炉加热器周边等高温场所也能使用。
规格表
型号
每包装
尺寸(mm)
拉伸强度
(kgs)
重量
(g/个)
长L
捆扎部长L1
宽W
厚T
最大捆扎直径D
HBDE-100EXH-100P
100根
101
81
2.6
1.2
23
6.5
0.3
HBDE-
150EXH
-100P
147
123
3.6
1.2
33
10
0.72
HBDE-
200EXH
-100P
197
174
4.8
1.4
48
15
1.36
概述・特性
[ M ]材质特性
材质
尼龙46,UL94V-0
耐热温度
180℃(连续12小时)
使用温度范围
-40℃~+150℃
颜色
浅绿
尺寸图
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
接线
>
扎带
>
扎带
>
扎带 耐热
您还有
2
项规格未选
扎带 耐热
28
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1726514642458
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1726514642458