尺寸图
规格表
|
|
STKF-FNYD-1-0528 | 100个 | 红 | 110 | 0.5×2.8 | 3.2 | 6.5 | 19.5 | 11 | 4 | 1.7 | 0.5~1.5 | 22~16 | MTR-TOOL-NY |
STKF-FNYD-1-0828 | 0.8×2.8 |
STKF-FNYD-1-0548 | 187 | 0.5×4.8 | 5 | 6.4 | 20 |
STKF-FNYD-1-0848 | 0.8×4.8 |
STKF-FNYD-2-0548 | 蓝 | 0.5×4.8 | 5 | 2.3 | 1.5~2.5 | 16~14 |
STKF-FNYD-2-0848 | 0.8×4.8 |
STKF-FNYD-1-0864 | 红 | 250 | 0.8×6.4 | 6.6 | 7.5 | 21.5 | 4 | 1.7 | 0.5~1.5 | 22~16 |
STKF-FNYD-2-0864 | 蓝 | 5 | 2.3 | 1.5~2.5 | 16~14 |
材质规格
产品概述
 | 压接端子又称冷压端子或者铜鼻子,一般是用紫铜作为原材料,经过机器冲压、焊接、电镀等工序后制作而成。 压接端子作为电气领域最基本的元件之一,起到线路连接传输电流的作用,广泛应用于配电箱,线束产品等领域。 根据形状跟使用方式主要分为圆形端子,叉形端子,针形端子等。 根据是否带绝缘护套分为绝缘压接端子、裸压着端子。 本产品为旋松螺丝即可插入固定的Y型裸压着端子。 |
 |
产品特点
110,187,250系列快速连接片形端子
·尼龙带钢套的结构使导体部与绝缘部的结合更加紧密。
·备有0.5mm和0.8mm两种厚度规格。
·UL/c-UL No. E128651
·压着作业时请使用专业的压着工具。
·请务必在压着后再进行对插。
·本产品无防水功能。
使用方法
注意事项
使用案例
 |  |
压接端子广泛应用于配电箱、配电柜等产品中,用于连接各项电气器件,实现电流传输。 | 压接端子也是各类线束产品的重要配件之一 |
规格表
|
|
STKF-FNYD-1-0528 | 100个 | 红 | 110 | 0.5×2.8 | 3.2 | 6.5 | 19.5 | 11 | 4 | 1.7 | 0.5~1.5 | 22~16 | MTR-TOOL-BR |
STKF-FNYD-1-0828 | 0.8×2.8 |
STKF-FNYD-1-0548 | 187 | 0.5×4.8 | 5 | 6.4 | 20 |
STKF-FNYD-1-0848 | 0.8×4.8 |
STKF-FNYD-2-0548 | 蓝 | 0.5×4.8 | 5 | 2.3 | 1.5~2.5 | 16~14 |
STKF-FNYD-2-0848 | 0.8×4.8 |
STKF-FNYD-1-0864 | 红 | 250 | 0.8×6.4 | 6.6 | 7.5 | 21.5 | 4 | 1.7 | 0.5~1.5 | 22~16 |
STKF-FNYD-2-0864 | 蓝 | 5 | 2.3 | 1.5~2.5 | 16~14 |
尺寸图