• 中接管(对接型) 绝缘压着端子
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

中接管(对接型) 绝缘压着端子

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
特长  带电线定位的对接型压着端子
●乙烯树脂材质的绝缘套绝缘性能良好。
●导体和绝缘套同时压着将有效增强端子的抗振性能。
●UL/c-UL No. E96029
·压着作业请使用专用的压着工具。

规格表



型号每包
数量
颜色绝缘
材料
外形尺寸(mm)适用电线规格适用压着工具
LDd1截面积(mm2)AWG
STKBS-NY-0.5100个
(透明)
尼龙20.02.01.30.2~0.526~22MTR-TOOL-NY67
NH-32
(>>点击此处)
STKBS-V-1.25PVC24.24.01.70.5~1.522~16MTR-TOOL-NY67
NH-32
(>>点击此处)
MTR-TOOL-NY
(>>点击此处)
STKBS-V-24.52.31.5~2.516~14MTR-TOOL-NY
NH-13
(>>点击此处)
STKBS-V-5.526.06.33.44~612~10MTR-TOOL-NY
NH-13
(>>点击此处)

概述・特性

[ M ]材质特性
绝缘材料PVC尼龙
防火等级UL94V-0UL94V-2
使用温度范围-40℃~+75℃-40℃~+105℃
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 压接端子 > 压接端子 > 中接管(对接型) 绝缘压着端子
您还有2项规格未选