• 针形绝缘压着端子
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

针形绝缘压着端子

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  插入型接线端子台适用针形端子
●乙烯树脂材质的绝缘套绝缘性能良好。
●导体和绝缘套同时压着将有效增强端子的抗振性能。
●UL/c-UL No. E96029
·压着作业请使用专用的压着工具。

规格表



型号每包
数量
颜色外形尺寸(mm)适用电线规格适用压着工具
WFLEDd1T截面积(mm2)AWG
STKP-V-0.5100个1.410.018.08.02.21.00.50.2~0.526~22MTR-TOOL-NY67
NH-32
(>>点击此处)
STKP-V-1.251.912.021.810.04.01.70.750.5~1.522~16MTR-TOOL-NY67
NH-32
(>>点击此处)
MTR-TOOL-NY
(>>点击此处)
STKP-V-24.52.30.81.5~2.516~14MTR-TOOL-NY
NH-13
(>>点击此处)
STKP-V-5.52.814.027.013.06.43.41.04~612~10MTR-TOOL-NY
NH-13
(>>点击此处)

概述・特性

[ M ]材质特性
绝缘材料PVC
防火等级UL94V-0
使用温度范围-40℃~+75℃

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 压接端子 > 压接端子 > 针形绝缘压着端子
您还有2项规格未选