型号 | 每包数量 | 外形尺寸(mm) | 适用电线规格 | 适用压着工具 | |||||||
W | F | L | E | D | d1 | T | 截面积(mm2) | AWG | |||
STKP-0.5 | 100个 | 1.4 | 10.0 | 14.0 | 4.0 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.2~0.5 | 26~22 | MTR-TOOL-NK03 DS031 (>>点击此处 >>点击此处) |
STKP-1.25 | 1.9 | 12.0 | 16.8 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | 0.75 | 0.5~1.5 | 22~16 | MTR-TOOL-NN NH-1 (>>点击此处) | |
STKP-2 | 4.1 | 2.3 | 0.8 | 1.5~2.5 | 16~14 | ||||||
STKP-5.5 | 2.8 | 14.0 | 20.0 | 6.0 | 5.6 | 3.4 | 1.0 | 2.5~6 | 12~10 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|