尺寸图
单位(mm)
规格表
|
MWS-M20-HT20 | 68 | 76 |
MWS-M26-HT26 | 89 | 97 |
MWS-M34-HT34 | 117 | 125 |
MWS-M40-HT40 | 138 | 146 |
MWS-M50-HT50 | 173 | 181 |
|
MWS-M20-HT20 | 20 | AC/DC125V | 1A | AC500V 1分钟 | 1000MΩ以上(DC500V) | M3(弹簧式) | 0.8N·m max | AWG22~16 | 7mm | -40℃~+80℃ | 108g |
MWS-M26-HT26 | 26 | 140g |
MWS-M34-HT34 | 34 | 177g |
MWS-M40-HT40 | 40 | 207g |
MWS-M50-HT50 | 50 | 260g |
材质规格
PBT(G15) |
PC |
环氧树脂玻璃纤维(FR4) |
钢、镀锡 |
产品概述
米思米品牌搭载MIL插针连接器的弹簧式端子台,在自动化设备中广泛应用!。
产品特点
●端子间距7mm的省空间设计。
●采用弹簧式结构,O形端子的配线边也和Y形端子一样简单。
●弹簧自升螺钉结构使作业更省时。
●上下段端子台结构,配线时互不影响。
●搭载住友3M制MIL连接器(中央1个极性导向键)。
●同时支持DIN导轨安装和螺钉安装。
使用案例
主要用于信号的传输和中转,在控制柜等自动化设备中应用广泛。
相关产品
注意事项
·连接使用前,请先确认设备的规格。
·50极产品的端子编号方法可能因使用设备而异。
在产品选型时,请务必先确认设备~端子台间的接线。
规格表
搭载连接器针脚印字
接线图
尺寸图
单位(mm)
尺寸图
|
MWS-M20-HT20 | 68 | 76 |
MWS-M26-HT26 | 89 | 97 |
MWS-M34-HT34 | 117 | 125 |
MWS-M40-HT40 | 138 | 146 |
MWS-M50-HT50 | 173 | 181 |