5559/5557连接器端头
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
5559/5557连接器端头
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长
5559/5557连接器用端头
●M系列为插针外壳专用的端头;
FM系列为插孔外壳专用的端头。
·电线请务必使用适合的规格。
·压线长度 MXAWG2418: 3.0~3.5mm
MXAWG16: 2.8~3.3mm
·袋装品适用于手动压接工具加工;
盘状品适用于自动化压接设备进行加工。
规格表
MISUMI型号
类型
包装数量
包装方式
适用电线截面积
包覆外径
材质
表面处理
MX422-T-AWG2418-M-4000P
插针
4000
个
卷状
AWG#18-24
3.4mm以内
黄铜
镀锡
MX422-T-AWG16-M-4000P
AWG#16
3.1mm以内
MX422-T-AWG2418-FM-4500P
插孔
4500个
AWG#18-24
3.1mm以内
MX422-T-AWG16-FM-4500P
AWG#16
4.3mm以内
尺寸图
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
接线
>
连接器
>
触头
>
5559/5557连接器端头
您还有
2
项规格未选
5559/5557连接器端头
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1711625713524
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1711625713524