• 5559/5557连接器 插孔外壳型
  • 5559/5557连接器 插孔外壳型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

5559/5557连接器 插孔外壳型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
5月20日起,此系列产品以1包50个为单位销售
特长  间距4.2mm小型、高密度连接器
●强阻燃型系列⇒MX420XXX(UL94V-0)
●插孔端头使用外壳。
●用于连接插针外壳。
基本规格
额定电压: AC/DC600V
额定电流: 9A
其它规格: >>点击此处
·端头另售(>>点击此处)
·关于组合对象>>点击此处

规格表

订货范例


MISUMI型号包装数量芯数阻燃性A(mm)B(mm)
MX422-2-PR-50P50个2UL94V-2-5.40
MX422-4-PR-50P44.20 9.60
MX422-6-PR-50P68.40 13.80
MX422-8-PR-50P812.60 18.00
MX422-10-PR-50P1016.80 22.20
MX422-12-PR-50P1221.00 26.40
MX420-2-PR-50P2UL94V-0-5.40
MX420-4-PR-50P44.20 9.60
MX420-6-PR-50P68.40 13.80

尺寸图

尺寸图
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 尼龙连接器 > 5559/5557连接器 插孔外壳型
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页