• 5559/5557连接器 插针外壳型
  • 5559/5557连接器 插针外壳型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

5559/5557连接器 插针外壳型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
5月20日起,此系列产品以1包50个为单位销售
特长  间距4.2mm小型、高密度连接器
●插针端头使用外壳。
●用于连接插孔外壳。
基本规格
额定电压: AC/DC600V
额定电流: 9A
其它规格: >>点击此处
·端头另售(>>点击此处)
·关于组合对象>>点击此处

规格表

订货范例


MISUMI型号包装数量芯数阻燃性A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
MX422-2-P-50P50个2UL94V-2-5.40 5.80 10.80
MX422-4-P-50P44.20 9.60 10.00 15.00
MX422-6-P-50P68.40 13.80 14.20 19.20
MX422-8-P-50P812.60 18.00 18.40 23.40
MX422-10-P-50P1016.80 22.20 22.60 27.60
MX422-12-P-50P1221.00 26.40 26.80 31.80
MX420-2-P-50P2UL94V-0-5.40 5.80 10.80
MX420-4-P-50P44.20 9.60 10.00 15.00
MX420-6-P-50P68.40 13.80 14.20 19.20

尺寸图

尺寸图
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 尼龙连接器 > 5559/5557连接器 插针外壳型
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页