• EI系列电路板用插针连接器 垂直安装型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

EI系列电路板用插针连接器 垂直安装型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  电路板垂直安装用
●垂直安装在印刷电路板上。
●内置插针端头的连接器,用于与插孔外壳相连接。
●UL No.E28476
基本规格
额定电流: 5A
额定电压: AC250V以下
特性和材质请参阅>>点击此处
·数量为50个/包,请加注意。
·可组合的对象参见>>点击此处
·插针端头预先内置于连接器中。

制造商: TE Connectivity

规格表




MISUMI型号包装
数量
工厂型号芯数A
(mm)
B
(mm)
重量
(g/个)
NYEI2-VB-P-50P50171825-222.55.00.2
NYEI3-VB-P-50P171825-335.07.50.3
NYEI4-VB-P-50P171825-447.510.00.4
NYEI5-VB-P-50P171825-5510.012.50.5
NYEI6-VB-P-50P171825-6612.515.00.6
NYEI7-VB-P-50P171825-7715.017.50.7
NYEI8-VB-P-50P171825-8817.520.00.8
NYEI9-VB-P-50P171825-9920.022.50.9
NYEI10-VB-P-50P1-171825-01022.525.01.0
NYEI12-VB-P-50P1-171825-21225.030.01.2

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 尼龙连接器 > EI系列电路板用插针连接器 垂直安装型
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页