MISUMI型号 | 包装数量 | 包装方式 | 工厂型号 | 类型 | 适用电线 | 重量 (g/个) | ||
AWG | 导体截面积 mm2 | 包覆外径 φmm | ||||||
NYEIA3026-M-100P | 100个 | 散状 | 170430-1 | 插针 | 30~26 | 0.05~0.15 | 1.0~1.4 | 0.1 |
NYEIA2620-M-100P | 170429-1 | 26~20 | 0.14~0.52 | 1.1~1.9 | ||||
NYEIA3026-FM-100P | 170205-1 | 插孔 | 30~26 | 0.05~0.15 | 1.0~1.4 | |||
NYEIA2620-FM-100P | 170204-1 | 26~20 | 0.14~0.52 | 1.1~1.9 | ||||
170377-1-REEL | 15000个 | 盘状 | 170377-1 | 插针 | 30~26 | 0.05~0.15 | 1.0~1.4 | |
170262-1-REEL | 10000个 | 170262-1 | 插孔 | 26~20 | 0.14~0.52 | 1.1~1.9 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|