• EI系列插针外壳
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

EI系列插针外壳

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  带接插时防错位导向的连接器
●插针外壳与插孔外壳连接。
●UL No.E28476
基本规格
额定电流  : 5A(AWG20)、2A(AWG30)
额定电压  : AC250V以下
适用电线尺寸: 0.05~0.52mm2(AWG30~20)
特性和材质请参阅>>点击此处
※ 额定值为组装了>>点击此处专用端头的值。
·数量为50个/包,请加注意。
·可组合的对象参见>>点击此处
·可组装的端头仅限插孔端头。请参考>>点击此处另行购买。

制造商: TE Connectivity

规格表




型号包装
数量
工厂型号芯数A
(mm)
重量
(g/个)
NYEI2-P-50P50172211-227.90.6
NYEI3-P-50P172211-3310.40.7
NYEI4-P-50P172211-4412.90.9
NYEI5-P-50P172211-5515.41.0
NYEI6-P-50P172211-6617.91.1
NYEI8-P-50P172211-8822.71.4
NYEI10-P-50P1-172211-01027.71.7
NYEI12-P-50P1-172211-21232.72.0

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 尼龙连接器 > EI系列插针外壳
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页