• MATE-N-LOK系列插座型外壳 Universal连接器用
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

MATE-N-LOK系列插座型外壳 Universal连接器用

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  符合UL、CSA标准的Universal MATE-N-LOK
●由于同一个外壳中可以混装插针端头和插孔端头。
能通过不同的组合方式防止连接器之间的误接插。
●UL No.E28476
基本规格
额定电流  : 10A(AWG14时)
额定电压  : AC600V(UL、CSA),AC380V(VDE)
适用电线尺寸: 0.2~2.0mm2(AWG24~14)
特性和材质请参阅>>点击此处
※ 额定值为组装了>>点击此处专用端头的值。
·数量为20个/包,请加注意。
·各种端头另售。(>>点击此处)

制造商: TE Connectivity

规格表




MISUMI型号包装
数量
工厂型号芯数A
(mm)
重量
(g/个)
NYUM1-P-20P20350865-11A-1.7
NYUM2-P-20P350777-12B14.02.3
NYUM3-P-20P350766-13B20.33.0
NYUM4-P-20P350779-14B26.73.6
NYUM5-P-20P350809-15B33.04.1
NYUM6-P-20P350715-16C-4.3
NYUM9-P-20P350720-19D20.35.9
NYUM12-P-20P350735-112D26.77.6
NYUM15-P-20P350736-115D33.08.8

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 尼龙连接器 > MATE-N-LOK系列插座型外壳 Universal连接器用
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页