• MATE-N-LOK系列端头 Mini-Universal连接器用
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

MATE-N-LOK系列端头 Mini-Universal连接器用

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
Mini-Universal MATE-N-LOK用端头。
产品特点
·Mini-Universal MATE-N-LOK连接器是一种最适合当今设备的小型化、高密度化潮流的尼龙连接器。即使芯数最多(15芯)的产品,也仅约22mm x 15mm的小巧尺寸。
  ·产品种类包括安装电线的插头,中继用的插座以及适合面板安装的插座。
  ·插头、插座双方都可以自由组装插针端头和插孔端头。因此,同一个插头或插座中可混装插针端头和插孔端头。为此,也能附加防误插功能。
  ·插针和插孔端头都装在外壳内部并不露出,能够用于电源供给。
·本产品为Mini-Universal MATE-N-LOK用端头。
  ·组装在Mini-Universal MATE-N-LOK连接器中的专用端头。
  ·AWG22~18用的端头可集中连接2根AWG22电线;AWG20~16用的端头可集中连接2根AWG20电线。
  ·有盘状可售,型号及订购信息请参考规格表。
注:购买时请注意包装数量。
  不能组装到其他产品中。
制造商: TE Connectivity
规格概述
项目材质表面处理/颜色
外壳66尼龙树脂(UL94V-0)白色
端头黄铜(磷青铜)镀锡
 
项目内容
额定电流7A(使用AWG18时)以下
额定电压(UL, CSA认证)AC 600V 以下
耐电压AC 1500V 1分钟
绝缘电阻1000M Ω 以上
接触电阻10m Ω 以下
适用电线导体截面积0.15~2.0 mm2
AWG26~16
使用温度范围-20℃~+105℃
适用面板厚度0.8~2.0mm
耐久性(反复插拔)反复插拔24次后,连接器的插拔力仍符合标准。
接触电阻为20MΩ以下

Mini-Universal MATE-N-LOK 连接器 端头
使用方法
使用案例
连接器插针适用于各个工业领域
Mini-Universal MATE-N-LOK 连接器 端头  Mini-Universal MATE-N-LOK 连接器 端头  Mini-Universal MATE-N-LOK 连接器 端头

Mini-Universal MATE-N-LOK 连接器 端头  Mini-Universal MATE-N-LOK 连接器 端头  Mini-Universal MATE-N-LOK 连接器 端头

规格表
MISUMI型号包装数量包装方式工厂型号类型适用电线重量
(g/个)
AWG导体截面积mm2包覆外径φmm
NYMUA2622-M-100P100个散状170363-1插针26~220.12~0.31.2~1.80.2
NYMUA2218-M-100P170364-122~180.3~0.751.5~2.4
NYMUA2016-M-100P171638-120~160.5~1.252.0~3.2
NYMUA2622-FM-100P170365-1插孔26~220.12~0.31.2~1.8
NYMUA2218-FM-100P170366-122~180.3~0.751.5~2.4
NYMUA2016-FM-100P171639-120~160.5~1.252.0~3.2
170359-1-REEL6000个盘状170359-1插针26~220.12~0.31.2~1.8
170360-1-REEL4000个170360-122~180.3~0.751.5~2.4
171636-1-REEL171636-120~160.5~1.252.0~3.2
170361-1-REEL6000个170361-1插孔26~220.12~0.31.2~1.8
170362-1-REEL4000个170362-122~180.3~0.751.5~2.4
171637-1-REEL171637-120~160.5~1.252.0~3.2

项目材质表面处理/颜色
外壳66尼龙树脂(UL94V-0)白色
端头黄铜(磷青铜)镀锡

项目内容
额定电流7A(使用AWG18时)以下
额定电压(UL, CSA认证)AC 600V 以下
耐电压AC 1500V 1分钟
绝缘电阻1000M Ω 以上
接触电阻10m Ω 以下
适用电线导体截面积0.15~2.0 mm2
AWG26~16
使用温度范围-20℃~+105℃
适用面板厚度0.8~2.0mm
耐久性(反复插拔)反复插拔24次后,连接器的插拔力仍符合标准。
接触电阻为20MΩ以下
尺寸图
Mini-Universal MATE-N-LOK 连接器 端头
关于此商品的常见问题 (FAQ)
该连接器用端头适用于什么类型的连接器?
本系列产品适用于如下连接器:
插头型外壳:https://www.misumi.com.cn/vona2/detail/110400309450/
中继型外壳:https://www.misumi.com.cn/vona2/detail/222000418773/
面板安装型:https://www.misumi.com.cn/vona2/detail/110400309630/
端头插入连接器后想要再拔出来,怎么处理?
我司有出售适合 Mini-Universal MATE-N-LOK用的拉拔工具,链接如下:https://www.misumi.com.cn/vona2/detail/110400309810/,需要注意的是端头一旦拉拔后就无法再次使用了,使用时请勿插入插孔端头的接触孔中。如果误插入了,请更换该端头。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 触头 > MATE-N-LOK系列端头 Mini-Universal连接器用
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页