MISUMI型号 | 包装数量 | 工厂型号 | 芯数 | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm |
NYMU2-PS-20P | 20个 | 172157-1 | 2 | 9.8 | 11.8 | 10.69 | 6.15 | 2.49 | 10.34 |
NYMU3-PS-20P | 172158-1 | 3 | 14 | 15 | 10.69 | 6.15 | 4.6 | 14.55 | |
NYMU4-PS-20P | 172159-1 | 4 | 9.8 | 11.8 | 14.91 | 10.34 | 2.49 | 10.34 | |
NYMU6-PS-20P | 172160-1 | 6 | 14 | 11.8 | 19.1 | 14.55 | 2.49 | 10.34 | |
NYMU9-PS-20P | 172161-1 | 9 | 14 | 16 | 19.1 | 14.55 | 4.6 | 14.55 | |
NYMU12-PS-20P | 172162-1 | 12 | 18.2 | 16 | 23.29 | 18.75 | 4.6 | 14.55 | |
NYMU15-PS-20P | 172163-1 | 15 | 22.4 | 16 | 27.43 | 22.96 | 4.6 | 14.55 |
项目 | 材质 | 表面处理/颜色 |
外壳 | 66尼龙树脂(UL94V-0) | 白色 |
端头 | 黄铜(磷青铜) | 镀锡 |
额定电压 | 最大AC、DC600V、VDE额定最大250V |
触头电阻 | 最大10mΩ |
绝缘电阻 | 最小1000mΩ |
使用温度 | -20℃~+105℃ |
耐电压 | 1.5KVAC |
MISUMI型号 | 包装数量 | 工厂型号 | 芯数 |
NYMU2-PS-20P | 20个 | 172157-1 | 2 |
NYMU3-PS-20P | 172158-1 | 3 | |
NYMU4-PS-20P | 172159-1 | 4 | |
NYMU6-PS-20P | 172160-1 | 6 | |
NYMU9-PS-20P | 172161-1 | 9 | |
NYMU12-PS-20P | 172162-1 | 12 | |
NYMU15-PS-20P | 172163-1 | 15 |
MISUMI型号 | 芯数 | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm |
NYMU2-PS-20P | 2 | 9.8 | 11.8 | 10.69 | 6.15 | 2.49 | 10.34 |
NYMU3-PS-20P | 3 | 14 | 15 | 10.69 | 6.15 | 4.6 | 14.55 |
NYMU4-PS-20P | 4 | 9.8 | 11.8 | 14.91 | 10.34 | 2.49 | 10.34 |
NYMU6-PS-20P | 6 | 14 | 11.8 | 19.1 | 14.55 | 2.49 | 10.34 |
NYMU9-PS-20P | 9 | 14 | 16 | 19.1 | 14.55 | 4.6 | 14.55 |
NYMU12-PS-20P | 12 | 18.2 | 16 | 23.29 | 18.75 | 4.6 | 14.55 |
NYMU15-PS-20P | 15 | 22.4 | 16 | 27.43 | 22.96 | 4.6 | 14.55 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|