尺寸图
规格表
|
NYMU1-S-20P | 20个 | 172156-1 | 1 | 8.2 | 5.6 |
NYMU2-S-20P | 172233-1 | 2 | 12.4 | 9.8 |
NYMU3-S-20P | 172234-1 | 3 | 16.6 | 14 |
材质规格
|
66尼龙树脂(UL94V-0) | 白色 |
黄铜(磷青铜) | 镀锡 |
产品概述
泰科 Mini-Universal MATE-N-LOK小型,高密度连接器,插头型外壳,可同时组装插针,插孔端头。在电脑、电气器具、等其他设备上广泛应用。
产品特点
●Mini-Universal MATE-N-LOK连接器是一种符合当今设备小型化,高密度化潮流的一款尼龙连接器。
最大芯数15芯的产品,也仅约22mm✖15mm的小巧尺寸。
●紧凑、高耐久的外壳。
●插针、插孔共用同一种外壳。
●触头完全包裹在外壳内。插针、插孔都可在电源线侧使用。
●外壳带卡爪,确保锁紧
●低插拔力
●触头的适用线径为AWG#26-16
规格概述
最大AC、DC600V、VDE额定最大250V |
最大10mΩ |
最小1000mΩ |
-20℃~+105℃ |
1.5KVAC |
使用案例
规格表
对应工厂型号一览表
|
NYMU1-S-20P | 20个 | 172156-1 | 1 |
NYMU2-S-20P | 172233-1 | 2 |
NYMU3-S-20P | 172234-1 | 3 |
尺寸图
|
NYMU1-S-20P | 1 | 8.2 | 5.6 |
NYMU2-S-20P | 2 | 12.4 | 9.8 |
NYMU3-S-20P | 3 | 16.6 | 14 |