尺寸图
单位(mm) |
|
1芯 | 2芯,3芯 |
| |
4芯 6芯 | 9芯,12芯 15芯 |
| |
规格表
|
|
NYMU1-P-20P | 20个 | 172164-1 | 1 | 5.6 | 6.9 | 0.6 |
NYMU2-P-20P | 172165-1 | 2 | 9.8 | 10.8 | 0.9 |
NYMU3-P-20P | 172166-1 | 3 | 14 | 15 | 1.2 |
NYMU4-P-20P | 172167-1 | 4 | 9.8 | 11.8 | 1.4 |
NYMU6-P-20P | 172168-1 | 6 | 14 | 11.8 | 1.8 |
NYMU9-P-20P | 172169-1 | 9 | 14 | 16 | 2.5 |
NYMU12-P-20P | 172170-1 | 12 | 18.2 | 16 | 3.3 |
NYMU15-P-20P | 172171-1 | 15 | 22.4 | 16 | 4.2 |
材质规格
|
66尼龙树脂(UL94V-0) | 白色 |
黄铜(磷青铜) | 镀锡 |
产品概述
泰科 MATE-N-LOK小型,高密度连接器,插头型外壳,可同时组装插针,插孔端头。在电脑、电气器具、等其他设备上广泛应用。
产品特点
●紧凑、高耐久的外壳。
●插针、插孔共用同一种外壳。
●触头完全包裹在外壳内。插针、插孔都可在电源线侧使用。
●外壳带卡爪,确保锁紧
●低插拔力
●触头的适用线径为AWG#26-16
规格概述
产品规格如下:
最大AC、DC600V、VDE额定最大250V |
最大10mΩ |
最小1000mΩ |
-20℃~+105℃ |
1.5KVAC |
使用案例
主要用于计算机等设备中应用广泛。
相关产品
规格表
对应工厂型号一览表
|
|
NYMU1-P-20P | 20个 | 172164-1 | 1 | 0.6 |
NYMU2-P-20P | 172165-1 | 2 | 0.9 |
NYMU3-P-20P | 172166-1 | 3 | 1.2 |
NYMU4-P-20P | 172167-1 | 4 | 1.4 |
NYMU6-P-20P | 172168-1 | 6 | 1.8 |
NYMU9-P-20P | 172169-1 | 9 | 2.5 |
NYMU12-P-20P | 172170-1 | 12 | 3.3 |
NYMU15-P-20P | 172171-1 | 15 | 4.2 |
尺寸图
单位(mm) |
尺寸图 |
1芯 | 2芯,3芯 |
|
|
4芯 6芯 | 9芯,12芯 15芯 |
|
|
|
|
NYMU1-P-20P | 1 | 5.6 | 6.9 |
NYMU2-P-20P | 2 | 9.8 | 10.8 |
NYMU3-P-20P | 3 | 14 | 15 |
NYMU4-P-20P | 4 | 9.8 | 11.8 |
NYMU6-P-20P | 6 | 14 | 11.8 |
NYMU9-P-20P | 9 | 14 | 16 |
NYMU12-P-20P | 12 | 18.2 | 16 |
NYMU15-P-20P | 15 | 22.4 | 16 |