型号 | 包装数量 | 工厂型号 | 类型 | 适用电线 | 重量 (g/个) | ||
AWG | 导体截面积mm2 | 最大包覆外径φmm | |||||
NYCMA2418-M-100P | 100个 | 60618-1 | 插针 | 24~18 | 0.20~0.89 | 2.5 | 0.3 |
NYCMA2014-M-100P | 60620-1 | 20~14 | 0.5~2.27 | 3.3 | 0.4 | ||
NYCMA2418-FM-100P | 60617-1 | 插孔 | 24~18 | 0.20~0.89 | 2.5 | 0.4 | |
NYCMA2014-FM-100P | 60619-1 | 20~14 | 0.5~2.27 | 3.3 | 0.4 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|