• MATE-N-LOK系列插针外壳 Commercial连接器用
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

MATE-N-LOK系列插针外壳 Commercial连接器用

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  具有连接后锁定功能的耐振动型连接器
●插针端头用外壳,用于中继连接插孔型外壳。
●UL No.E28476
基本规格
额定电流  : 10A(AWG14时)
额定电压  : AC250V
适用电线尺寸: 0.2~2.27mm2(AWG24~14)
特性和材质请参阅>>点击此处
※ 额定值为组装了>>点击此处专用端头时的值。
·数量为20个/包,请加注意。
·连接对象请参见下表。即使芯数相同,连接对象的连接器也可能不同。
·可组合的端头仅限插针端头。请参考>>点击此处另行购买。
·由于所用材料的性质关系,有的经过一定时间可能会逐渐变成绿色,但对产品性能并无任何影响。

制造商: TE Connectivity

规格表




MISUMI型号包装数量工厂型号芯数适用插孔外壳A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
重量
(g/个)
中继型面板安装型
NYCM2-SP-20P201-480319-02NYCM2-S-20P-15.523.68.4-1.2
NYCM3-SPP-20P1-480305-03NYCM3-S-20PNYCM3-PS-20P20.623.68.3-1.8
NYCM4-SPP-20P1-480426-04NYCM4-S-20PNYCM4-PS-20P25.723.68.4-2.3
NYCM6-SP-20P1-480340-06NYCM6-S-20P-17.923.6-16.94.5
NYCM6-PP-20P1-480276-06-NYCM6-PS-20P17.923.6-16.93.8
NYCM8-SP-20P1-480345-08NYCM8-S-20P-22.923.6--5.3
NYCM9-SP-20P1-480277-09-NYCM9-PS-20P-23.6-23.05.1
NYCM10-SP-20P1-480339-010NYCM10-S-20P-27.823.6--5.3
NYCM12-SP-20P1-480278-012-NYCM12-PS-20P-23.6-29.16.4
NYCM15-PP-20P1-480324-015-NYCM15-PS-20P-23.6-35.17.7

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 尼龙连接器 > MATE-N-LOK系列插针外壳 Commercial连接器用
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页