特长 具有连接后锁定功能的耐振动型连接器
●可嵌入面板中使用的插孔外壳。也可不装在面板上,作为中继使用。
●UL No.E28476
基本规格额定电流 : 10A(AWG14时)
额定电压 : AC250V
适用电线尺寸: 0.2~2.27mm
2(AWG24~14)
特性和材质请参阅
>>点击此处※额定值为组装了
>>点击此处的专用端头时的值。
·数量为20个 / 包,请加注意。·可配对使用的仅限>>点击此处的插针外壳。·可组合的端头仅限插孔端头。请参考>>点击此处另行购买。·由于所用材料的性质关系,有的经过一定时间可能会逐渐变成绿色,但对产品性能并无任何影响。制造商: TE Connectivity
规格表
|
NYCM3-PS-20P | 20个 | 1-480304-0 | 3 | 23.11 | 16.13~16.38 | 16.0 | 2.0 |
NYCM4-PS-20P | 1-480425-0 | 4 | 28.19 | 21.21~21.46 | 21.1 | 2.5 |
NYCM6-PS-20P | 1-171196-0 | 6 | 21.60 | 14.50~14.60 | 14.4 | 4.2 |
NYCM9-PS-20P | 1-171197-0 | 9 | 27.56 | 20.57~20.70 | 20.4 | 5.6 |
NYCM12-PS-20P | 1-480275-0 | 12 | 33.53 | 26.67~26.80 | 26.5 | 7.1 |
NYCM15-PS-20P | 1-480323-0 | 15 | 39.37 | 32.64~32.77 | 32.5 | 8.5 |