• 5200系列插针外壳 Dynamic连接器用
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

5200系列插针外壳 Dynamic连接器用

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  适用于630V的5200系列
●插针端头使用外壳,与插孔外壳互相嵌合。
●插针外壳包括中继型和面板安装型两种。
●UL No.E28476。
基本规格
额定电流 : 30A(AWG10时)
额定电压 : AC/DC630V
其它详细规格:>>点击此处
·数量为10个 / 包,敬请注意。
·端头另售。

制造商: TE Connectivity

规格表




MISUMI型号包装数量工厂型号类型芯数A(mm)B(mm)C(mm)D(mm)E(mm)F(mm)重量(g/个)
NYDM5200-2-P-10P101-353046-2中继型2473833.4429.3621.1130.49.3
NYDM5200-3-P-10P1-353046-33574843.639.5231.2740.513.1
NYDM5200-2P-P-10P1-353047-2面板型2473833.4429.3621.1130.410.1
NYDM5200-3P-P-10P1-353047-33574843.639.5231.2740.513.7

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 尼龙连接器 > 5200系列插针外壳 Dynamic连接器用
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页