特长 适用于630V的5200系列
●插孔端头使用外壳,与插针外壳互相嵌合。
●带防误插键。
●UL No.E28476。
基本规格额定电流 : 30A(AWG10时)
额定电压 : AC/DC630V
其它详细规格:
>>点击此处 ·数量为10个/包,敬请注意。
·端头另售。
制造商: TE Connectivity
规格表
|
NYDM5200-2-S-10P | 10个 | 1-179958-2 | 2 | 35.76 | 23.76 | 4.4 |
NYDM5200-3-S-10P | 1-179958-3 | 3 | 45.92 | 33.92 | 6.1 |