• 3100系列插针外壳 Dynamic连接器用
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

3100系列插针外壳 Dynamic连接器用

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  适用于250V的3100系列
●插针端头使用外壳,与插孔外壳互相嵌合。
●插针外壳包括中继型和面板安装型两种。
●UL No.E28476。
基本规格
额定电流 : 8A(AWG16时)
额定电压 : AC/DC250V
适用电线规格: 0.08~1.25mm2(AWG28~16)
特性和材质请参阅>>点击此处
·数量为20个/包,敬请注意。
·端头另售。请参考>>点击此处另行购买。

制造商: TE Connectivity

规格表




MISUMI型号包装
数量
工厂型号类型芯数A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
重量
(g/个)
NYDM3100-3S-P-20P201-177648-3中继型3(S)--25.5721.6214.62-3.7
NYDM3100-5M-P-20P1-177648-55(M)--33.1929.2422.24-6.1
NYDM3100-6S-P-20P178964-36(S)--25.5721.6214.62-5.6
NYDM3100-10M-P-20P178964-510(M)--33.1929.2422.24-8.0
NYDM3100-16M-P-20P178964-716(M)--44.6240.6733.67-11.0
NYDM3100-20M-P-20P178964-820(M)--52.6248.2941.29-13.0
NYDM3100-3P-P-20P1-178802-3面板型3403125.5721.6214.6222.65.1
NYDM3100-5P-P-20P1-178802-55473833.1929.2422.2430.26.6
NYDM3100-6P-P-20P178803-36403125.5721.6214.6222.66.8
NYDM3100-10P-P-20P178803-510473833.1929.2422.2430.28.6
NYDM3100-16P-P-20P178803-716595044.6240.6733.6741.611.6
NYDM3100-20P-P-20P178803-820675852.6248.2941.2949.213.6
*芯数后( )内为固定用零件尺寸。

概述・特性

■互换表
3100系列插针外壳
MISUMI型号 工厂型号
NYDM3100-3S-P-20P 1-177648-3
NYDM3100-5M-P-20P 1-177648-5
NYDM3100-6S-P-20P 178964-3
NYDM3100-10M-P-20P 178964-5
NYDM3100-16M-P-20P 178964-7
NYDM3100-20M-P-20P 178964-8
NYDM3100-3P-P-20P 1-178802-3
NYDM3100-5P-P-20P 1-178802-5
NYDM3100-6P-P-20P 178803-3
NYDM3100-10P-P-20P 178803-5
NYDM3100-16P-P-20P 178803-7
NYDM3100-20P-P-20P 178803-8

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 尼龙连接器 > 3100系列插针外壳 Dynamic连接器用
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页