• 3100系列插孔外壳 Dynamic连接器用
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

3100系列插孔外壳 Dynamic连接器用

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  适用于250V的3100系列
●插孔端头使用外壳,与插针型外壳互相嵌合。
●UL No.E28476。
基本规格
额定电流 : 8A(AWG16时)
额定电压 : AC/DC250V
适用电线规格 : 0.08~1.25mm2(AWG28~16)
特性和材质请参阅>>点击此处
·数量为20个/包,敬请注意。
·端头另售。请参考>>点击此处另行购买。

制造商: TE Connectivity

规格表




MISUMI型号包装数量工厂型号芯数A
(mm)
B
(mm)
重量
(g/个)
NYDM3100-3-S-20P201-178288-3326.7616.72.1
NYDM3100-5-S-20P1-178288-5534.3824.323.0
NYDM3100-6-S-20P178289-3624.3616.73.3
NYDM3100-10-S-20P178289-51031.9824.324.6
NYDM3100-16-S-20P178289-71642.7135.976.6
NYDM3100-20-S-20P178289-82051.0343.377.8

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 尼龙连接器 > 3100系列插孔外壳 Dynamic连接器用
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页