MISUMI型号 | 包装数量 | 工厂型号 | 芯数 | 适用电线 | 主体颜色 | 外罩颜色 | 重量 (g/个) | ||
导体截面积 mm2 | AWG | 包覆外径 Φmm | |||||||
NYEN3-M2826-0608-8P | 8个 | 37103-4080-G00FL | 3 | 0.08~0.14 | 28~26 | 0.6~0.8 | 灰 | 紫 | 0.3 |
NYEN4-M2826-0608-8P | 37104-4080-G00FL | 4 | 0.4 | ||||||
NYEN3-M2826-0810-8P | 37103-4101-G00FL | 3 | 0.8~1.0 | 红 | 0.3 | ||||
NYEN4-M2826-0810-8P | 37104-4101-G00FL | 4 | 0.4 | ||||||
NYEN3-M2624-0608-8P | 37103-3080-000FL | 3 | 0.14~0.20 | 26~24 | 0.6~0.8 | 黑 | 紫 | 0.3 | |
NYEN4-M2624-0608-8P | 37104-3080-000FL | 4 | 0.4 | ||||||
NYEN3-M2624-0810-8P | 37103-3101-000FL | 3 | 0.8~1.0 | 红 | 0.3 | ||||
NYEN4-M2624-0810-8P | 37104-3101-000FL | 4 | 0.4 | ||||||
NYEN3-M2624-1012-8P | 37103-3122-000FL | 3 | 1.0~1.2 | 黄 | 0.3 | ||||
NYEN4-M2624-1012-8P | 37104-3122-000FL | 4 | 0.4 | ||||||
NYEN3-M2624-1216-8P | 37103-3163-000FL | 3 | 1.2~1.6 | 橙 | 0.3 | ||||
NYEN4-M2624-1216-8P | 37104-3163-000FL | 4 | 0.4 | ||||||
NYEN3-M2220-1012-8P | 37103-2124-000FL | 3 | 0.30~0.50 | 22~20 | 1.0~1.2 | 绿 | 0.3 | ||
NYEN4-M2220-1012-8P | 37104-2124-000FL | 4 | 0.4 | ||||||
NYEN3-M2220-1216-8P | 37103-2165-000FL | 3 | 1.2~1.6 | 蓝 | 0.3 | ||||
NYEN4-M2220-1216-8P | 37104-2165-000FL | 4 | 0.4 | ||||||
NYEN3-M2220-1620-8P | 37103-2206-000FL | 3 | 1.6~2.0 | 灰 | 0.3 | ||||
NYEN4-M2220-1620-8P | 37104-2206-000FL | 4 | 0.4 | ||||||
NYEN6-M2820-115135-25P | 25个 | 2-1473562-6 | 6 | 0.1~0.5 | 28~20 | 1.15~1.35 | 浅蓝 | 1.8 | |
NYEN8-M2820-115135-20P | 20个 | 2-1473562-8 | 8 | 2.2 | |||||
NYEN6-M2820-135160-25P | 25个 | 4-1473562-6 | 6 | 1.35~1.60 | 浅绿 | 1.8 | |||
NYEN8-M2820-135160-20P | 20个 | 4-1473562-8 | 8 | 2.2 |
材质 | 3芯,4芯 | 6芯,8芯 | |||
项目名 | 材料 | 颜色/表面处理 | 材料 | 颜色/表面处理 | |
主体材质 | PBT/UL94V-0 | 黑色 | PBT/UL94V-0 | 黑色 | |
底罩 | 66尼龙/UL94V-0 | 白色 | 66尼龙/UL94V-0 | 白色 | |
顶罩 | 聚碳酸酯/UL94V-2 | 半透明7色 | 聚碳酸酯/UL94V-2 | 半透明6色 | |
端头 | 铜合金 | 连接部:镀镍2.5um以上, 镀金0.2um以上 压接部:镀镍2.5um以上 | 铜合金 | 连接部:镀镍2.5um以上, 镀金0.2um以上 压接部:镀镍2.5um以上 | |
搭配对象 | 连接器 | 3MTM微型 固定夹 面板安装插座 372-□□□□-00xPL 3MTM微型 固定夹 电线安装插座 373-□□□□-0x0FL | 3MTM微型 固定夹 面板安装插座 372xx-62□3-00xPL 3MTM微型 固定夹 电线安装插座 373-□□□□-0x0FL | ||
线缆 | AWG#20~28(0.08~0.5mm2) 包含绝缘体的电缆外径:Ø0.6~2.0mm | AWG#20~26(0.14~0.5mm2) 包含绝缘体的电缆外径:Ø0.8~2.0mm | |||
电气信息 | 额定电压 | AC/DC32V以下 | AC/DC32V以下 | ||
额定电流 | 最大3.0A | 最大3.0A | |||
使用温度范围 | 零下20~85℃(1A通电时)/零下20~75℃(2A通电时)/零下20~60℃(3A通电时) 注:不会产生结露或者水滴 | 零下20~85℃(1A通电时)/零下20~75℃(2A通电时)/零下20~60℃(3A通电时) 注:不会产生结露或者水滴 |
材质 | 3芯,4芯 | 6芯,8芯 | |||
项目名 | 材料 | 颜色/表面处理 | 材料 | 颜色/表面处理 | |
主体材质 | PBT/UL94V-0 | 黑色 | PBT/UL94V-0 | 黑色 | |
底罩 | 66尼龙/UL94V-0 | 白色 | 66尼龙/UL94V-0 | 白色 | |
顶罩 | 聚碳酸酯/UL94V-2 | 半透明7色 | 聚碳酸酯/UL94V-2 | 半透明6色 | |
端头 | 铜合金 | 连接部:镀镍2.5um以上, 镀金0.2um以上 压接部:镀镍2.5um以上 | 铜合金 | 连接部:镀镍2.5um以上, 镀金0.2um以上 压接部:镀镍2.5um以上 | |
搭配对象 | 连接器 | 3MTM微型 固定夹 面板安装插座 372-□□□□-00xPL 3MTM微型 固定夹 电线安装插座 373-□□□□-0x0FL | 3MTM微型 固定夹 面板安装插座 372xx-62□3-00xPL 3MTM微型 固定夹 电线安装插座 373-□□□□-0x0FL | ||
线缆 | AWG#20~28(0.08~0.5mm2) 包含绝缘体的电缆外径:Ø0.6~2.0mm | AWG#20~26(0.14~0.5mm2) 包含绝缘体的电缆外径:Ø0.8~2.0mm | |||
电气信息 | 额定电压 | AC/DC32V以下 | AC/DC32V以下 | ||
额定电流 | 最大3.0A | 最大3.0A | |||
使用温度范围 | 零下20~85℃(1A通电时)/零下20~75℃(2A通电时)/零下20~60℃(3A通电时) 注:不会产生结露或者水滴 | 零下20~85℃(1A通电时)/零下20~75℃(2A通电时)/零下20~60℃(3A通电时) 注:不会产生结露或者水滴 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|