特长 EMI对策简易快速锁定装配外壳●装配外壳内置经镀镍处理的金属罩,具有抗EMI(电磁干扰)功能。
●采用快速锁定构造,可单手轻松装配。
●同时适用于焊接式连接器与压接式连接器。
●适用连接器型号详参
>>点击此处 ·请注意电线出口尺寸
规格表
|
|
MPL14PNK6ALS | 14 | φ6.5 | 26 | 19.5 | 17.75 | 16.3 | 18.6 | 12 | 38.8 | 10 |
MPL20NK7ALS | 20 | φ7.5 | 30 | 22.1 | 21.4 | 20.2 | 21.4 | 12.4 | 42 | 11 |
MPL26NK8ALS | 26 | φ8.5 | 33.7 | 22.05 | 25.3 | 23.95 | 21.3 | 12.4 | 42 | 13.5 |
MPL36NK8ALS | 36 | φ8.5 | 39.9 | 22 | 31.6 | 30.3 | 21.25 | 11.4 | 42 | 14.5 |
MPL50PNK10ALS | 50 | φ10.5 | 49.4 | 22.05 | 40.55 | 39.35 | 21.3 | 13.06 | 42.5 | 17 |
概述・特性
[ M ]材质
|
外壳 | ABS(UL94V-0) | 黑色 |
弹片 | 不锈钢 | - |
弹片套 | ABS(UL94V-0) | 黑色 |
金属罩 | 钢 | 镀镍 |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。