特长 适用于高速传输的压接式半间距I/O连接器
●以统一压接方式连接电线的插针连接器。
基本规格额定电流: 1A
额定电压: AC500V
适用电线尺寸: AWG28或AWG30(外径0.62mm以下适用)
特性请参阅
>>点击此处 ·请注意电线的外径,可能会因外径过大无法通过装配外壳。·压接作业请使用专业工具。·在与其他制造厂的连接器接合时,请事先充分确认尺寸和特性后使用。·可组合连接器和外壳信息请见>>点击此处。 规格表
|
|
FMCIE14MA65 | 14 | 14.38 | 3.7 | 11.88 | 16.38 | 15.15 | 8.2 | 4.14 | 11.18 | 16.45 | 12.8 | 8.6 | 3.8 |
FMCIE20MA66 | 20 | 18.1 | 3.7 | 15.5 | 20.1 | 18.7 | 9 | 4.14 | 14.9 | 20 | 16.6 | 9.5 | 4.2 |
FMCIE26MA67 | 26 | 22.1 | 3.7 | 19.5 | 24 | 22.76 | 9 | 4.14 | 18.8 | 24 | 20.4 | 9.5 | 5.3 |
FMCIE36MA68 | 36 | 28.35 | 3.7 | 26.1 | 29.4 | 28.95 | 8.2 | 4.2 | 25.12 | 30.4 | 26.7 | 8.6 | 6.7 |
FMCIE50MA69 | 50 | 37.3 | 4.2 | 35 | 38.3 | 37.9 | 9 | 4.2 | 34.1 | 39.3 | 35.6 | 9.5 | 8.8 |
FMCIE68MA70 | 68 | 48.75 | 3.75 | 46.6 | 50.8 | 49.4 | 9 | 4.2 | 45.65 | 50.8 | 46.95 | 9.5 | 11 |
概述・特性
[ M ]材质
|
端子 | 铜合金 | 镀金 |
主体,后盖,压条 | PBT(UL94V-0) | - |
外壳 | 钢 | 镀镍 |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。