• MIL电路板用直通型插针连接器 (BOX型)
  • MIL电路板用直通型插针连接器 (BOX型)
  • MIL电路板用直通型插针连接器 (BOX型)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

MIL电路板用直通型插针连接器 (BOX型)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  可靠性高、价格低的电路板用MIL插孔连接器
●与带把手的电路板安装用插针连接器相比,把手部分的体积缩小,便于在小型设备内进行电路板配线作业。
●排列间距为2.54mm,同样适用于市售的通用电路板等。
基本规格
额定电流: 3A
额定电压: AC250V
·无锁定构造。
·连接对象为MIL插孔连接器。(>>点击此处)。
·在与其他制造厂的连接器接合时,请事先充分确认尺寸和特性后使用。

规格表




型号芯数L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
极性槽重量
(g)
MCAX-101010.1620.3217.92中央1个1.5
MCAX-141415.2425.4231.9
MCAX-161617.7827.9425.542.1
MCAX-202022.8633.0230.622.5
MCAX-262630.4840.6438.243.2
MCAX-303035.5645.7243.323.6
MCAX-343440.6450.848.43.9
MCAX-404048.2658.4256.024.5
MCAX-505060.9671.1268.725.5
MCAX-606073.6683.8281.42中央3个6.5
MCAX-646478.7488.986.56.9

概述・特性

电气特性
额定电流3A(配对侧连接器电流为1A时额定电流为1A)
额定电压AC250V
接触电阻20mΩ以下(20mV以下、100mA以下时)
绝缘电阻5000MΩ以上(DC500V时)
耐电压AC1000V,1min(漏电流1mA以下)
使用环境温度-40~+105℃(低温下无结冰)
[ M ]材质
项目材质表面处理/颜色
外壳玻璃纤维填充PBT树脂
(UL94V-0)
黑色
端子接触部黄铜镍底层镀金
焊接部

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

尺寸图



常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 矩形连接器 > MIL电路板用直通型插针连接器 (BOX型)
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页