特长 MIL规格插针连接器
●低价格MIL插针连接器。
基本规格额定电流: 1A
额定电压: AC250V
耐电压: 500Vr.m.s/1分钟
适用电线尺寸: AWG28或0.08mm
2、1.27mm间距的扁平线
其他特性及材质请参阅
>>点击此处 ·电线粗细超出适用电线范围,容易造成压接不良。·相匹配的插孔连接器请参阅>>点击此处。·在与其他制造厂的连接器接合时,请事先充分确认尺寸和特性后使用。 规格表
|
|
MLSS-10PR | 10 | 31.98 | 10.16 | 17.94 | 21.83 | 27.92 | 中央1个 | 5.7 |
MLSS-14PR | 14 | 37.06 | 15.24 | 23.02 | 26.91 | 33 | 6.4 |
MLSS-16PR | 16 | 39.6 | 17.75 | 25.56 | 29.45 | 35.54 | 6.9 |
MLSS-20PR | 20 | 44.68 | 22.86 | 30.64 | 34.53 | 40.62 | 7.6 |
MLSS-26PR | 26 | 52.3 | 30.48 | 38.26 | 42.15 | 48.24 | 8.8 |
MLSS-30PR | 30 | 57.38 | 35.56 | 43.34 | 47.23 | 53.32 | 9.5 |
MLSS-34PR | 34 | 62.46 | 40.64 | 48.42 | 52.31 | 58.4 | 10.4 |
MLSS-40PR | 40 | 70.08 | 48.26 | 56.04 | 59.93 | 66.02 | 11.6 |
MLSS-50PR | 50 | 82.78 | 60.96 | 68.74 | 72.63 | 78.72 | 13.4 |
MLSS-60PR | 60 | 95.48 | 73.66 | 81.44 | 85.33 | 91.42 | 中央3个 | 15.5 |
MLSS-64PR | 64 | 100.56 | 78.74 | 86.52 | 90.41 | 96.5 | 16.4 |
概述・特性
[ M ]材质
|
本体 | PBT(UL94V-0) | 白色 |
后盖 |
拉紧释放器 |
端子 | 黄铜 | 镍底层镀金 |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。