特长 经济型压接型MIL插孔连接器
●低价格MIL插孔连接器。
特长额定电流: 1A
额定电压: AC250V
耐电压: 500Vr.m.s/1分钟
适用电线尺寸: AWG28或0.08mm
2、1.27mm间距的扁平线或融着加工线
其他特性及材质请参阅
>>点击此处 ·电线粗细超出适用电线范围,容易造成压接不良·相匹配的插针连接器请参阅>>点击此处·在与其他制造厂的连接器接合时,请事先充分确认尺寸和特性后使用。 规格表


|
|
MLSS-10SR | 10 | 17.4 | 10.16 | 3.5 | 中央1个 | 1.7 |
MLSS-14SR | 14 | 22.48 | 15.24 | 2.2 |
MLSS-16SR | 16 | 25.02 | 17.78 | 2.6 |
MLSS-20SR | 20 | 30.1 | 22.86 | 3.2 |
MLSS-26SR | 26 | 37.72 | 30.48 | 4.2 |
MLSS-30SR | 30 | 42.8 | 35.56 | 4.6 |
MLSS-34SR | 34 | 47.88 | 40.64 | 5 |
MLSS-40SR | 40 | 55.5 | 48.26 | 5.9 |
MLSS-50SR | 50 | 68.2 | 60.96 | 7.3 |
MLSS-60SR | 60 | 80.9 | 73.66 | 8.7 |
MLSS-64SR | 64 | 85.98 | 78.74 | 9.6 |
概述・特性
[ M ]材质
|
本体 | PBT(UL94V-0) | 黑色 |
后盖 |
拉紧释放器 |
端子 | 黄铜 | 镍底层镀金 |