特长 EMI对策长耳设计压接型Dsub连接器
●长耳的设计可以有效的安装在面板上达到锁合的目的。
●壳体镀镍处理,有良好的EMI效果。
●在设备维护保养中广泛使用。
●连接器后部带拉紧释放器,增强了抗拉伸力等性能。
基本规格|
3A | 250V(AC) | AC1000Vr.m.s | 1000MΩ以上 | 20mΩ以下(DC100mA) | -55℃~+105℃ |
适用电线规格: AWG28或0.08mm
2、1.27mm间距扁平电缆
>>点击此处 ·连接器不能安装外壳。·连接时只能使用1.27mm间距的扁平电缆·在与其他制造厂的连接器结合时,请事先充分确认尺寸和特性后使用。·简易压接工具>>点击此处。 规格表


|
|
DBCM-9 | 9 | 插针 | 30.81 | 24.99 | 16.92 | - | 11.08 | 5.7 |
DBCM-15 | 15 | 39.20 | 33.30 | 25.25 | - | 19.39 | 8 |
DBCM-25 | 25 | 53.05 | 47.04 | 38.96 | - | 33.24 | 11.4 |
DBCM-37 | 37 | 69.40 | 63.50 | 55.42 | - | 49.86 | 15.8 |
DBCF-9 | 9 | 插孔 | 30.81 | 24.99 | - | 16.33 | 11.08 | 6.1 |
DBCF-15 | 15 | 39.20 | 33.30 | - | 24.66 | 19.39 | 8.7 |
DBCF-25 | 25 | 53.05 | 47.04 | - | 38.38 | 33.24 | 12.4 |
DBCF-37 | 37 | 69.40 | 63.50 | - | 54.84 | 49.86 | 15.9 |
概述・特性
[ M ]材质
|
黄铜 | 镀镍底层镀金 |
PBT树脂(UL94V-0) | 蓝色 |
钢 | 镀镍 |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。