特长 电路板安装用直角型Dsub连接器
●可用于印刷电路板平行延伸回路的直角型连接器。
●与另一侧连接器组合的六角螺丝(#4-40UNC),可快速固定到电路板上的接地片。
基本规格|
3A | 250V(AC) | 20mΩ以下 | 1,000MΩ以上 | AC1,000 | 100次 | -55~+105℃ |
·可与其他制造厂的Dsub连接器结合,请在充分确认尺寸和特性后使用。
规格表


|
DBAM-9 | 9 | 插针 | 30.81 | 24.99 | 16.92 | - | 11.08 | 8.4 |
DBAM-15 | 15 | 39.14 | 33.32 | 25.25 | - | 19.39 | 10.4 |
DBAM-25 | 25 | 53.04 | 47.04 | 38.96 | - | 33.24 | 13.7 |
DBAMH-15 | 高密度15 | 30.81 | 24.99 | 16.92 | - | 2.29 | 9.4 |
DBAF-9 | 9 | 插孔 | 30.81 | 24.99 | - | 16.33 | 11.08 | 8.5 |
DBAF-15 | 15 | 39.14 | 33.32 | - | 24.66 | 19.39 | 11.1 |
DBAF-25 | 25 | 53.04 | 47.04 | - | 38.38 | 33.24 | 14.5 |
DBAFH-15 | 高密度15 | 30.81 | 24.99 | - | 16.33 | 2.29 | 10.2 |
概述・特性
[ M ]材质
|
黄铜 | 镍底层镀薄金 |
玻璃纤维强化PBT树脂 (UL94V-0) | 黑色 |
钢 | 镀镍 |
黄铜 | 镀镍 |
黄铜 | 镀锡合金 |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。