型号 | 芯数( )为高密度型 | 螺丝类型 | 重量(g) |
MDA-9H-M2.6 | 9(15) | M2.6 短型 | 14.0 |
MDA-15H-M2.6 | 15(26) | 15.5 | |
MDA-25H-M2.6 | 25(44) | 20.5 | |
MDA-37H-M2.6 | 37(62) | 24.5 | |
MDA-50H-M2.6 | 50(78) | 23.0 | |
MDA-9H-UNC | 9(15) | #4-40 短型 | 14.0 |
MDA-15H-UNC | 15(26) | 15.5 | |
MDA-25H-UNC | 25(44) | 20.5 | |
MDA-37H-UNC | 37(62) | 24.5 | |
MDA-50H-UNC | 50(78) | 23.0 |
项目 | 材质 | 表面处理 |
装配外壳 | ABS树脂(UL94V-0) | 镀镍 |
电缆夹 | 钢 | 镀镍 |
连接固定螺丝 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|