通用 树脂装配外壳 Dsub连接器用/焊接型
商品
评价
详情
  • 通用 树脂装配外壳 Dsub连接器用/焊接型
  • 通用 树脂装配外壳 Dsub连接器用/焊接型
  • 通用 树脂装配外壳 Dsub连接器用/焊接型
  • 通用 树脂装配外壳 Dsub连接器用/焊接型
  • 通用 树脂装配外壳 Dsub连接器用/焊接型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

通用 树脂装配外壳 Dsub连接器用/焊接型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
尺寸图
米思米矩形连接器
规格表
型号芯数
( )为高密度型
螺丝
类型
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
RDA-9H-M2.69(15)M2.6
短型
30.51641257
RDA-15H-M2.615(26)4016.237.433.39.9
RDA-25H-M2.625(44)5516.544.54710.7
RDA-37H-M2.637(62)69.522.35363.514
RDA-50H-M2.650(78)69.620.36114
RDA-9H-UNC9(15)#4-40
短型
30.51641257
RDA-15H-UNC15(26)4016.237.433.39.9
RDA-25H-UNC25(44)5516.544.54710.7
RDA-37H-UNC37(62)69.5225363.514
RDA-50H-UNC50(78)69.620.36114
RDA-9HT-M2.69(15)M2.6
长型
30.51641257
RDA-15HT-M2.615(26)4016.237.433.39.9
RDA-25HT-M2.625(44)5516.544.54710.7
RDA-37HT-M2.637(62)69.5225363.514
RDA-50HT-M2.650(78)69.620.36114
RDA-9HT-UNC9(15)#4-40
长型
30.51641257
RDA-15HT-UNC15(26)4016.237.433.39.9
RDA-25HT-UNC25(44)5516.544.54710.7
RDA-37HT-UNC37(62)69.5225363.514
RDA-50HT-UNC50(78)69.620.36114
 
螺丝
型号规格装配壳的数量螺帽数量全牙螺丝长M2.6半牙螺丝M2.6半牙螺丝垫片压线垫片压线垫片全牙螺丝短
RDA-9H-M2.6通用树脂
M2.6螺牙短型
2222222
RDA-15H-M2.62222222
RDA-25H-M2.62222222
RDA-37H-M2.62222222
RDA-50H-M2.62242NA2NA
RDA-9HT-M2.6通用树脂
M2.6螺牙长型
2222NA22
RDA-15HT-M2.62222NA22
RDA-25HT-M2.62222NA22
RDA-37HT-M2.62222NA22
RDA-50HT-M2.62242NA2NA
 
型号规格装配壳数量螺帽数量全牙螺丝长#4-40半牙螺丝#4-40半牙螺丝垫片数压线垫片数压线垫片全牙螺丝短
RDA-9H-UNC通用树脂
#4-40螺牙短型
2222222
RDA-15H-UNC2222222
RDA-25H-UNC2222222
RDA-37H-UNC2222222
RDA-50H-UNC2242NA2NA
RDA-9HT-UNC通用树脂
#4-40螺牙长型
2222NA22
RDA-15HT-UNC2222NA22
RDA-25HT-UNC2222NA22
RDA-37HT-UNC2222NA22
RDA-50HT-UNC2242NA2NA
材质规格
项目材质表面处理/颜色
装配外壳ABS树脂(UL-94HB)灰色
电缆夹镀镍
连接固定螺丝
产品概述
此系列的的外壳是经济型的通用树脂外壳,物美价廉,只要是通用的Dsub连接器都可以使用此系列罩壳。
产品特点
1,树脂材质的外壳,轻量好用;
2,外壳材质镀镍,高端大气,有质感;
3,固定螺丝有2种,一种是通过螺丝刀固定的短螺丝;还有一种是可用手进行操作的长螺丝。
规格概述
对应的规格丰富,可对应正常的9芯,15芯,25芯,37芯以及50芯的标准的Dsub连接器,同时还可以对应高密度的15芯,26芯,44芯,62芯以及78芯的高密度Dsub连接器。
不过在选择的时候,请注意高密度芯数对应的罩壳,尤其是选择15芯对应的罩壳的时候,请谨慎。
使用案例
米思米矩形连接器
注意事项
注意:需要抗屏蔽干扰的外壳的话,请选择EMI对策系列。
 

规格表
米思米矩形连接器
★50芯的罩壳不含有M2.6半牙螺丝垫片,后缀50H与HT的型号无螺丝垫片

螺丝具体规格表
型号规格装配壳的数量螺帽数量全牙螺丝长M2.6半牙螺丝M2.6半牙螺丝垫片压线垫片压线垫片全牙螺丝短
RDA-9H-M2.6通用树脂
M2.6螺牙短型
2222222
RDA-15H-M2.62222222
RDA-25H-M2.62222222
RDA-37H-M2.62222222
RDA-50H-M2.62242NA2NA
RDA-9HT-M2.6通用树脂
M2.6螺牙长型
(无螺丝垫片)
2222NA22
RDA-15HT-M2.62222NA22
RDA-25HT-M2.62222NA22
RDA-37HT-M2.62222NA22
RDA-50HT-M2.62242NA2NA
 
型号规格装配壳数量螺帽数量全牙螺丝长#4-40半牙螺丝#4-40半牙螺丝垫片数压线垫片数压线垫片全牙螺丝短
RDA-9H-UNC通用树脂
#4-40螺牙短型
2222222
RDA-15H-UNC2222222
RDA-25H-UNC2222222
RDA-37H-UNC2222222
RDA-50H-UNC2242NA2NA
RDA-9HT-UNC通用树脂
#4-40螺牙长型
(无螺丝垫片)
2222NA22
RDA-15HT-UNC2222NA22
RDA-25HT-UNC2222NA22
RDA-37HT-UNC2222NA22
RDA-50HT-UNC2242NA2NA
尺寸图
米思米矩形连接器  米思米矩形连接器
关于此商品的常见问题 (FAQ)
M2.6螺丝与#4-40螺丝的区别是什么?
M代表公制,以毫米表示直径,即2.6mm,国标粗牙螺距=0.45mm:
#4代表英寸,以1“”=25.4进行换算,即直径=2.845mm 40代表1英寸里有40个牙数,即螺距=0.635mm
此系列的树脂外壳具有抗干扰功能吗?
该系列的树脂外壳是具有镀层的普通的树脂外壳,不具备抗干扰,需要抗干扰的可以选择EMI对策焊接型树脂外壳系列。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 矩形连接器 > 通用 树脂装配外壳 Dsub连接器用/焊接型
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页