型号 | 额定电压 Vrms | 耐电压 Vrms | 绝缘阻抗MΩ/分 以上(DC500V) | 接触电阻 MΩ以下 | 频带 GHz | VSWR (Max) | 特性阻抗(Ω) | 温度范围 |
KDC-BCR706-51 | 500 | 1500 | 5000 | 1.5 | 0~4 | 1.35 | 50 | -65℃~+165℃ |
KDC-BCR706-73 | 0~3 | 1.2 | 75 | |||||
KDC-BCS706-59 | 0~4 | 1.3 | 50 | |||||
KDC-BCS706-71 | 3 | 0~3 | 1.55 | 75 |
项目 | 材质 | 加工方式 |
主体外壳 | 黄铜/锌压铸件 | 镀镍 |
绝缘体 | 聚四氟乙烯 | - |
端头 | 磷青铜/黄铜 | 镀金 |
压接用环 | 铜 | 镀镍 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|