类型 | 外壳规格 | 芯数 >>点击此处 | 端头形状 | ||
| 16 | 2 | P (插针) S (插孔) | ||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
7 | |||||
9 | |||||
20 | 2 | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
7 | |||||
9 | |||||
12 | |||||
24 | 4 | ||||
10 | |||||
12 | |||||
19 | |||||
28 | 3 | ||||
4 | |||||
7 | |||||
12 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
20 | |||||
24 | |||||
26 |
接插方式 | 卡扣连接 |
外壳材料 | 锌基合金(镀铬) |
绝缘体 | 热塑塑料PPS 耐高温260℃(最大) |
接触件材料 | 铜(镀金) |
接线方式 | 焊接 |
接触件直径 | φ1~φ3.5mm |
接插次数 | >500次 |
温度范围 | -25℃~+85℃ |
绝缘电阻M Ω | 2000 |
类型 | 外壳规格 | 芯数 >>点击此处 | 端头形状 | ||
| 16 | 2 | P (插针) S (插孔) | ||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
7 | |||||
9 | |||||
20 | 2 | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
7 | |||||
9 | |||||
12 | |||||
24 | 4 | ||||
10 | |||||
12 | |||||
19 | |||||
28 | 3 | ||||
4 | |||||
7 | |||||
12 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
20 | |||||
24 | |||||
26 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|