类型 | 外壳规格 | 芯数 >>点击此处 | 端头形状 | ||||||
| 16 | 2 | P (插针) S (插孔) | ||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
7 | |||||||||
9 | |||||||||
20 | 2 | ||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
7 | |||||||||
9 | |||||||||
12 | |||||||||
24 | 4 | ||||||||
10 | |||||||||
12 | |||||||||
19 | |||||||||
28 | 3 | ||||||||
4 | |||||||||
7 | |||||||||
12 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
20 | |||||||||
24 | |||||||||
26 |
接插方式 | 卡扣连接 |
外壳材料 | 锌基合金(镀铬) |
绝缘体 | 热塑塑料PPS 耐高温260℃(最大) |
接触件材料 | 铜(镀金) |
接线方式 | 焊接 |
接触件直径 | Φ1~Φ3.5mm |
接插次数 | >500次 |
温度范围 | -25℃~+85℃ |
绝缘电阻MΩ | 2000 |
类型 | 外壳规格 | 芯数 >>点击此处 | 端头形状 | ||||||
| 16 | 2 | P (插针) S (插孔) | ||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
7 | |||||||||
9 | |||||||||
20 | 2 | ||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
7 | |||||||||
9 | |||||||||
12 | |||||||||
24 | 4 | ||||||||
10 | |||||||||
12 | |||||||||
19 | |||||||||
28 | 3 | ||||||||
4 | |||||||||
7 | |||||||||
12 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
20 | |||||||||
24 | |||||||||
26 |
型号 | 名称 | 防水等级 |
MWB-TAC | 弯角型卡扣电缆护套插头 | IP65 |
MWB-TAK | 弯角型卡扣金属螺母插头 | IP66 |
MWB-TAP | 弯角型卡扣塑料管插头 | IP55 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|