尺寸图
规格表
|
| 16 | 2 | P (插针)
S (插孔) |
3 |
4 |
5 |
7 |
9 |
20 | 2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
9 |
12 |
24 | 4 |
10 |
12 |
19 |
28 | 3 |
4 |
7 |
12 |
16 |
17 |
20 |
24 |
26 |
材质规格
卡扣连接 |
锌基合金(镀铬) |
热塑塑料PPS 耐高温260℃(最大) |
铜(镀金) |
焊接 |
φ1~φ3.5mm |
>500次 |
-25℃~+85℃ |
2000 |
特长
直通型防水卡扣连接插头
●防水性能请参考防水等级表。
●外壳材质为锌金合金,坚固耐用。
●通过卡扣方式与插座连接。
●按出线方式分电缆护套、塑料管和金属螺母3种。
●直通型产品,可与中继型或面板安装型组合。
·外壳尺寸为28,芯数为4的直通型连接器的绝缘体为陶瓷材质,能抗高温。·直通型的插针与插孔不能组合。·芯数排列请参考: >>点击此处。·尺寸图中φd为参考值,非保证值。选择电缆时,以实际产品尺寸为准。制造商: WEIPU
规格表


|
| 16 | 2 | P (插针)
S (插孔) |
3 |
4 |
5 |
7 |
9 |
20 | 2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
9 |
12 |
24 | 4 |
10 |
12 |
19 |
28 | 3 |
4 |
7 |
12 |
16 |
17 |
20 |
24 |
26 |
概述・特性
防水等级表
|
MWB-TSC | 直通型卡扣电缆护套插头 | IP65 |
MWB-TSK | 直通型卡扣金属螺母插头 | IP66 |
MWB-TSP | 直通型卡扣塑料管插头 | IP55 |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。